製品の公開
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
Luna Flooring 5/4x4 White Ash
    Lunawood

    Luna Flooring 5/4x4 White Ash

    Google翻訳”,

    米国で製造されるLuna Flooring 5/4×4 ホワイトアッシュは、化学薬品を一切使用せず、熱処理を施したプレミアムフローリング材で、時代を超越した高品質な木製フローリングに最適です。この持続可能な素材は、時代を超越した美しさと卓越した強度と耐久性を兼ね備えており、耐久性に優れた屋内フローリングに最適です。

    ホワイトアッシュは、優れた天然の強度と硬度で知られており、最も過酷な環境下でも長期間の性能を発揮します。洗練された木目と豊かな色合いは、あらゆる空間に自然な美しさを添えます。さらに、ルナフローリングは、優れた強度と性能を備えた、化学薬品を一切使用しない持続可能なソリューションです。


    25年の経験に基づく熱処理加工

    25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な無化学木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。

    仕様
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 1.02 x 3.5 in. (26x88.9 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Interior Durability class: 1 (+25 years lifespan) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    技術仕様
    • Unique refluna-flooring-5-4x4-white-ash
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションLunawood North America Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.02
    • 幅(inch)3.5
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル灰
    • 設計国フィンランド
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床