製品の公開
Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone
Panaget

Wood floor French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone

Google翻訳”,
チョークオイル仕上げのこのエンジニアードウッドの床は、オークの真の本物の精神を表しています。幅90cmの厚板は、選択した設置に応じて特定のグラフィックデザインを作成するのに役立ちます。レンガの効果またははしごのパターンで、ストレートストリップまたはヘリンボーンです。このように、フロアは、オフィスでもゲームルームでも、非常に優雅に生き生きとしています。
仕様
    • French oak Classic/Authentic Tufeau, Herringbone 90 - Core HDF
      Item number: 1016743
      Length: 590 mm

    Technical sheets available on Panaget's website

技術仕様
  • Unique refoak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • コレクションセットHerringbone
  • コレクションDaylight Whites
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-09-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)12
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)590
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)9.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor