製品の公開
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
Wood floor French oak Classic Satin, Diva
    Panaget

    Wood floor French oak Classic Satin, Diva

    Google翻訳”,
    それぞれの厚板は木目と質感の両方の点でユニークであるため、それぞれの木の床には独自のアイデンティティがあります。反射と色合いがここで繊細に強調され、自然な色に近いサテン仕上げが施されています。後にオフィス、そして寝室となるプレイルームに置かれると、それは一生の思い出をすべて持ち歩きます。
    仕様
      • French oak Classic Satin, Diva 90/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005768
        Random lengths: 385 to 1180 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/12 Clic - Core HDF
        Item number: 1005777
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Clic - Core HDF
        Item number: 1000553
        Random lengths: 495 to 1992 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 139/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1005748
        Random lengths: 500 to 2000 mm
      • French oak Classic Satin, Diva 184/14 Tongue&Groove - Core plywood
        Item number: 1006161
        Random lengths: 500 to 2000 mm

      Technical sheets available on Panaget's website

    技術仕様
    • Unique refoak-classic-satin-diva
    • コレクションセットDiva
    • コレクションTimeless Natural Hues
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-07-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)12
    • 幅(mm)90
    • 奥行き(mm)385
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)9.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor