製品の公開
Linen White Oak Flooring
Linen White Oak Flooring

    Linen White Oak Flooring

    Google翻訳”,

    Alta Moda コレクションでは、レッドオークとホワイトオークに軽くワイヤーブラシをかけ、その特徴の深みを引き出し、より深い質感を生み出しています。その後、このコレクションのすべての製品を際立たせるために、ユニークで複雑な染色が施されています。表面のテクスチャは床の汚れを隠すのにも役立ち、若い家族やペットを飼っている人にとって最適な選択肢です。このフローリングは、無垢材とエンジニアードの 2 つのオプションで提供されています。

    Appalachian Flooringに連絡する

    仕様
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Flat

      Texture

      Brushed

    技術仕様
    • Unique reflinen-white-oak-lsc
    • コレクションセットAlta Moda Flooring
    • コレクションWhite Oak
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルオーク材
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSs_30_20_95
    • Uniclass2015詳細Wood strip and board fine flooring systems
    • MasterFormat 2014 コード09 64 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 13 11
    • OmniClassタイトルWood Flooring