製品の公開
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    Google翻訳”,

    WhisperFresh® Selectファンは究極の給気ファンです。内蔵のPick-A-Flow®風量セレクタースイッチで、必要な風量(50~150 CFM)を選択できます。SmartFlow®テクノロジーを搭載したECMモーターを搭載し、CFM出力で高精度な全館給気換気を実現します。WhisperFresh® Select給気ファンは、ASHRAE 62.2、LEED、CA Title 24などの最新の規格に準拠して使用できます。

    仕様
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    技術仕様
    • Unique refwhisperfresh-select--hardwire-model
    • コレクションセットVentilation
    • コレクションFans
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-11-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
    • ETIM コードEC000532
    • ETIM 名Fan
    • Uniclass2015コードPr_65_67_29
    • Uniclass2015詳細Fans
    • MasterFormat 2014 コード11 30 34
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNumber23-33 31 19
    • OmniClassタイトルFans

    対応地域

    北米