製品の公開
WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

WhisperCeiling® DC Fan with SmartFlow™, 50-80-110 CFM

Google翻訳”,

WhisperCeiling® DC精密スポット換気扇は、Pick-A-Flow®速度切替スイッチを内蔵し、必要な風量(50-80-110 CFM)を選択できます。SmartFlow™テクノロジーを搭載したECMモーターとFlex-Z Fast®取付ブラケットを備えています。このファンは浴室の換気に最適です。最新の規格・基準に準拠してご使用いただけます。

仕様
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (50, 80, 110 CFM models)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
技術仕様
  • Unique refwhisperceiling-dc-fan-with-smartflow-5080110-cfm
  • コレクションセットVentilation
  • コレクションFans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000532
  • ETIM 名Fan
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29
  • Uniclass2015詳細Fans
  • MasterFormat 2014 コード11 30 34
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNumber23-33 31 19
  • OmniClassタイトルFans