製品の公開
WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Google翻訳”,

WhisperCeiling® DC精密スポット換気ファンは、Pick-A-Flow®速度セレクタースイッチを内蔵し、必要な風量(110-130-150 CFM)を選択できます。SmartFlow®テクノロジーを搭載したECMモーターとFlex-Z Fast®取付ブラケットを備えています。最新の規格や基準に準拠してご使用いただけます。浴室の換気に最適です。

仕様
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
技術仕様
  • Unique refwhispergreen-select--fan-with-light-models-smartflow-110130150-cfm
  • コレクションセットVentilation
  • コレクションFans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000532
  • ETIM 名Fan
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29
  • Uniclass2015詳細Fans
  • MasterFormat 2014 コード11 30 34
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNumber23-33 31 19
  • OmniClassタイトルFans