WhisperGreen Select™ シーリングファン
WhisperGreen Select™ は、カスタマイズと簡単な設置を可能にする新しい機能セットで換気扇業界に革命をもたらしています。この多目的屋内空気品質 (IAQ) ソリューションでは、250 を超える構成が可能です。複数の流量、オプションの Plug 'N Play ®モジュール、設置の柔軟性により、 WhisperGreen Select™ は、室内空気の質、法令順守、グリーン認証、健康的な室内環境のためのトータル ソリューションです。
Pick-A-Flow® スピード テクノロジー - 1 つのファンで CFM を選択
内蔵の Pick-A-Flow ®速度セレクターは、スイッチを切り替えるだけで必要なエアフロー (ファン モデルに基づく) を選択できる独自の機能を提供します。適切な CFM レベルを選択できるため、1 台のファンがさまざまな換気設計要件を満たし、複雑なダクト経路であっても約束どおりに動作するという柔軟性と保証が得られます。
プラグアンドプレイモジュールで完璧な換気扇を構築
WhisperGreen Select のカスタマイズ機能は、特許取得済みの Plug 'N Play ®モジュールのセットによって実際に機能し、さまざまな換気用途に合わせて、事前またはその場で完璧なファンを柔軟に設計できます。当社独自のプラグアンドプレイモジュールを使用すると、最大 3 つの追加機能を選択できます。最初のスナップイン スロットは、高/低遅延タイマーを備えたマルチスピード (0、30 ~ 110 CFM) モジュール用に設計されています。残りの 2 つのスロットには、SmartAction ®モーション センサー、結露センサー、または NiteGlo ® LED ナイト ライトを取り付けることができます。
最も高性能でエネルギー効率の高いモーター
インテリジェントな自動調整 Smart Flow® テクノロジーを備えた革新的な DC モーターは、ダクト経路内の抵抗の量を感知し、ファン速度を自動的に調整して、複雑なダクト経路の場合でも最適な CFM 出力を提供します。 Smart Flow® テクノロジーを搭載したパナソニック DC モーターは、より少ないエネルギーでより多くの空気を移動させるため、ファンのエネルギー効率が向上し、寿命が長くなります。 WhisperGreen Select は継続的に稼働するように設計されており、家全体に継続的な換気を提供できます。
LED ランプは温かみのあるエネルギー効率の高い照明を提供します (一部のモデル)
WhisperGreen Select ファン/ライトの組み合わせは、2 つの交換可能な 7W GU24 ベース LED ランプを組み込んだ現代的なフラッシュ マウント グリルを備えています。パナソニックの高度な LED 技術は、電球型蛍光灯よりも 4 倍長く寿命があり、廃棄時に水銀廃棄物を発生させません。
迅速、柔軟、簡単な取り付け
関節式ジョイントを備えた Flex-Z Fast ®取り付けブラケットは、古い構造でも新しい構造でも、ファンを希望の場所に正確に配置するのに最適です。 WhisperGreen Select には統合されたデュアル 4 インチまたは 6 インチのダクト アダプターが組み込まれており、ダクトのレイアウトと設計に柔軟性をもたらします。短い配管の場合は、より小さいダクト サイズを使用できますが、長い配管でも問題ありません。6 インチのダクトまで移動するだけです。 2×8構造にも適合します。パナソニックのファンは浴槽/シャワーエンクロージャ用に UL 認定されています (GFCI で保護された回路に取り付けるだけです)。これらの優れた機能により、インストールのオプションが広がります。
ENERGY STAR® - 省エネ認証済み
パナソニックの換気扇は、ガイドラインが存在する ENERGY STAR ®認定を受けています。 ENERGY STAR ®通気ファンは、米国環境保護庁 (EPA) が設定した厳格なパラメータを満たしています。騒音が少なく、効率と快適性が向上し、高性能モーターと改良されたブレード設計が特徴で、より優れたパフォーマンスと長寿命を実現します。 WhisperGreen Select は 2015 年の最も効率的な製品を受賞しました。このマークは、WhisperGreen Select が最新の技術革新とともに最先端のエネルギー効率を提供していることを認めます。これは、ENERGY STAR ®の認定を受けた製品の中で最も優れたものを表す賞です。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |