製品の公開
WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense,  Smartflow® 50-80-110 CFM

WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense, Smartflow® 50-80-110 CFM

Google翻訳”,

WhisperSense® DCプレシジョンスポット換気ファン(LEDライト付き)は、デュアルセンサー(人感センサーと湿度センサー)を搭載し、湿度と臭気を自動制御します。浴室の換気に最適です。Pick-A-Flow®速度セレクタースイッチで必要な風量(50-80-110 CFM)を選択でき、SmartFlow™テクノロジーを搭載したECMモーターにより最適なパフォーマンスを発揮します。最新の規格や基準に準拠してご使用いただけます。

仕様
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
技術仕様
  • Unique refwhispersense-dc-fan-with-light-with-onboard-motion-and-condensation-sense--smartflow-5080110-cfm
  • コレクションセットVentilation
  • コレクションFans
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-21
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • ETIM コードEC000532
  • ETIM 名Fan
  • Uniclass2015コードPr_65_67_29
  • Uniclass2015詳細Fans
  • MasterFormat 2014 コード11 30 34
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Ceiling Fans
  • OmniClassNumber23-33 31 19
  • OmniClassタイトルFans