WhisperValue® DC™ (事前に取り付けられた結露センサー) FV-0510VSC1 50-80-100 CFM、最も低いプロファイル、天井または壁取り付けファン
WhisperValue® DC™ FV-0510VSC1 ファンは、完璧なマルチファミリー ソリューションです。一戸建て住宅や既製住宅にも最適です。 ENERGY STAR® 認定ファンとしては最も薄型で、実際には 2x4 スタッド ベイに収まります。薄型、3-3/8 インチのハウジング深さと独自の L 字型ブラケットにより、このファンは天井や壁など、ほぼどこにでも設置できます。
ECM モーター - 最高のパフォーマンスと最もエネルギー効率の高いモーター
インテリジェントな自動調整 SmartFlow™ テクノロジーを備えた革新的な ECM モーターは、ダクト経路内の抵抗の量を感知し、ファン速度を自動的に調整して、複雑なダクト経路の場合でも最適な CFM 出力を提供します。 SmartFlow テクノロジーを搭載したパナソニック ECM モーターは、より少ないエネルギーでより多くの空気を移動させるため、ファンのエネルギー効率が向上し、寿命が長くなります。
Pick-A-Flow™ エアフロー テクノロジー
内蔵の Pick-A-Flow エアフロー セレクターは、スイッチを切り替えるだけで必要なエアフロー (50-80-100 CFM) を選択できる独自の機能を提供します。
結露センサー
結露センサーは浴室の結露を制御し、カビを防ぎます。センサー技術により相対湿度と温度を検出して露点を予測し、自動的にファンをオンにして湿度を制御します。内蔵の相対湿度 (RH) 感度調整により、湿った状態に合わせて微調整し、CALGreen 要件を満たすことができます。ファンは 20 分間作動してからオフになります。
ハウジングの奥行きは 3-3/8 インチで、入手可能な中で最もスリムなデザインです
非常に薄型の WhisperValue® DC™ ファンにより、ファンの設置場所の選択肢が広がり、天井または壁への取り付け用に UL 認定を受けています。壁に換気扇を設置すると、建築基準法の耐火要件を満たすために防火天井に穴を開けたり、輻射ダンパーを購入したりする必要がなくなります。集合住宅開発では、これは大きな節約を意味します。
長寿命はコストの削減を意味します
家庭やビジネスを運営している場合、換気扇のような小さなものを交換する必要はありません。パナソニックのファンは、他のブランドよりも少ないエネルギーで大量の空気を動かします。その結果、パナソニックのファンはより低温で動作するため、寿命が長くなります。また、過熱してモーターの故障につながる可能性も大幅に低くなります。モーターには温度ヒューズも装備されています。
シンプルなブラケットとオプションのダクトアダプターによる柔軟な設置
独自の L 字型ブラケットにより、取り付けが簡単になり、強力なサポートが提供されます。 L ブラケットは交換可能で、ファンを最適に配置するために左側または右側のスタッドに配置できます。オプションの 4 インチ楕円形から 3 インチ円形ダクト アダプター (FV-VS43R)* を使用すると、ダクトのレイアウトと設計を柔軟に行うことができます。パナソニックのファンは浴槽/シャワーエンクロージャ用に UL 認定も取得しています (GFCI で保護された回路に取り付けるだけです)。これらの優れた機能により、インストールのオプションが広がります。 * 別売りの 4 インチ楕円形から 3 インチ丸形ダクト アダプター (FV-VS43R) の詳細については、「アクセサリ」タブを参照してください。
ENERGY STAR® 省エネ認証を取得
パナソニックの換気扇は、ガイドラインが存在する ENERGY STAR 認定を受けています。これらは、効率 (CFM/ワット) の向上に関する ENERGY STAR ® 4.0 要件に準拠するように設計されており、低コストでエネルギー効率の高い動作を保証します。 ENERGY STAR ®通気ファンは、米国環境保護庁 (EPA) が設定した厳格なパラメータを満たしています。騒音が少なく、効率と快適性が向上し、高性能モーターと改良されたブレード設計が特徴で、より優れたパフォーマンスと長寿命を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |