継続換気付き WhisperValue® DC
WhisperValue® DC ファン/LED ライトは、完璧なマルチファミリー ソリューションです。一戸建て住宅や既製住宅にも最適です。 ENERGY STAR® 認定ファンとしては最も薄型で、2x4 スタッド ベイに完全にフィットします。薄型、3-3/8 インチのハウジング深さと独自の L 字型ブラケットにより、このファンは天井や壁など、ほぼどこにでも設置できます。
高性能ECMモーター
革新的な ECM モーターは、最高のパフォーマンスと最もエネルギー効率の高いモーターを提供します。インテリジェントな自動調整 SmartFlow® テクノロジーは、ダクト経路内の抵抗の量を感知し、ファン速度を自動的に調整して、複雑なダクト経路であっても最適な CFM 出力を提供します。 SmartFlow テクノロジーを採用したパナソニック ECM モーターは、同カテゴリーの他のモーターに比べて、より多くの空気を動かし、エネルギー消費量が少なく、寿命が長くなります。
Pick-A-Flow® エアフロー テクノロジー
内蔵の Pick-A-Flow® エアフロー セレクターは、スイッチを切り替えるだけで必要なエアフロー (80 ~ 100 CFM) を選択できる独自の機能を提供します。
ASHRAE 62.2 準拠のマルチスピード
ASHRAE 62.2 準拠のマルチスピードを使用すると、ASHRAE 62.2 の連続換気要件を満たす適切な CFM 設定を選択できます。ファンは事前に設定された低いレベル (0、30 ~ 70、10 CFM 刻み) で継続的に動作し、壁のスイッチがオンになると最大動作レベル (80 または 100 CFM) まで上昇します。
設置の多様性を実現する最小のプロファイル設計
ハウジングの奥行きが 3-3/8 インチの WhisperValue® DC は、入手可能な中で最もスリムなデザインです。非常に薄いプロファイルにより、ファンを設置する場所の選択肢が広がり、天井または壁への取り付け用に UL 認定されています。 壁への換気ファンの設置つまり、建築基準法の耐火要件を満たすために、防火天井に穴を開けて輻射ダンパーを購入する必要がなくなります。集合住宅開発では、これは大きな節約を意味します。
長寿命で運用コストが低い
家庭を経営しているか会社を経営しているかにかかわらず、換気扇のような小さなものを交換する必要はありません。パナソニックのファンは消費エネルギーが少なく、より多くの空気を動かし、より低温で動作するため、寿命が長くなります。当社のモーターには温度遮断ヒューズが装備されており、過熱やモーター故障の可能性を大幅に低減します。
迅速、柔軟、プロフェッショナルな設置
独自の L 字型ブラケットにより、取り付けが簡単になり、強力なサポートが提供されます。 L ブラケットは交換可能で、ファンを最適に配置するために左側または右側のスタッドに配置できます。オプションの 4 インチ楕円形から 3 インチ丸形ダクト アダプター (FV-VS43R)* を使用すると、ダクトのレイアウトと設計を柔軟に行うことができます。パナソニックのファンは浴槽/シャワーエンクロージャ用に UL 認定も取得しています (GFCI で保護された回路に取り付けるだけです)。これらの優れた機能により、インストールのオプションが広がります。 * 別売りの4インチ楕円形から3インチ丸形ダクトアダプター(FV-VS43R)の詳細については、アクセサリタブを参照してください。
ENERGY STAR® 省エネ認証を取得
パナソニックの換気扇は、ガイドラインが存在する ENERGY STAR 認定を受けています。これらは、効率 (CFM/ワット) の向上に関する ENERGY STAR ® 4.0 要件に準拠するように設計されており、低コストでエネルギー効率の高い動作を保証します。 ENERGY STAR ®通気ファンは、米国環境保護庁 (EPA) が設定した厳格なパラメータを満たしています。騒音が少なく、効率と快適性が向上し、高性能モーターと改良されたブレード設計が特徴で、より優れたパフォーマンスと長寿命を実現します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |