製品の公開
FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC12YL
Panduit

FiberRunner® Outside Vertical 45° Cover - FROV45SC12YL

Google翻訳”,

外側の垂直45°アングルフィッティングFROV4512X4YL用のオプションのスプリットカバー。スナップオン機能により、工具を必要とせずにカバーを取り付けたり取り外したりできます。丸みを帯びた3/4(19mm)の開口部を作成し、ケーブルを追加または削除するために簡単にアクセスできるようにします。

    仕様
    • Specifications
      Color - Yellow
      UL Listed - Yes
      Material - ABS
      Couplers Required —
      Cover Part Number —
      Fitting Type - Outside Vertical 45° Cover
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-outside-vertical-45-cover-FROV45SC12YL
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL