製品の公開
FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL
Panduit

FiberRunner® Right Reducer - FRRF126RYL

Google翻訳”,

フィッティングは、右に移行するときに、12x4FiberRunner®フィッティングまたはチャネルを6x4FiberRunner®フィッティングまたはチャネルに接続します。黄色でABSプラスチック製です。スプリットカバーFRRF126RSCYLに対応しています。

    仕様
    • Specifications
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 13.68
      Overall Width (mm) - 347.6
      Overall Height (In.) - 4.22
      Overall Height (mm) - 107.3
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Cover Part Number - FRRF126RSCYL
      Fitting Type - Right Reducer
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      Length (In.) - 9.75
      Length (mm) - 247.6
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-right-reducer-FRRF126RYL
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL