製品の公開
FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL
Panduit

FiberRunner® Vertical Tee - FRVT12X4YL

Google翻訳”,

12x4チャネルおよび/またはフィッティングに取り付けて、水平方向のランから90°の垂直方向のドロップを作成します。ヒンジ付きドアが含まれています。 FRTR6X4YLまたはFRIDT6X4YLを垂直出口に取り付けるにはカプラーが必要です。チャネルと組み合わせてオプションのスナップオンカバーFRHC12YL6を受け入れます。

    仕様
    • Specifications
      System Dimensions - 12x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 14.63
      Overall Width (mm) - 371.7
      Overall Height (In.) - 8.38
      Overall Height (mm) - 212.9
      Fitting Type - Vertical Tee
      Couplers Required - (2 pcs.) FRBC12X4YL (1 pc.) FRBC6X4YL
      Part Features - N/A
      Series Type - 12 x 4 FiberRunner Fitting
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-vertical-tee-FRVT12X4YL
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL