製品の公開
FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4
Panduit

FiberRunner® Corrugated Loom Tubing - CLT150F-X4

5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

波形の織機チューブのスリット壁のサイズは1.50"(38.1mm)x 10'(3.0m)です。黄色で、ポリエチレン製です。

    仕様
    • Specifications
      Material - Polyethylene
      Color - Yellow
      Inside Diameter (In.) - 1.48
      Inside Diameter (mm) - 37.6
      Outside Diameter (In.) - 1.73
      Outside Diameter (mm) - 43.9
      Flammability Rating - HB
      Temperature Range - -40°F - 122°F (-40°C - 50°C)
      Length Per Reel (ft.) - 10
      Length Per Reel (m) - 3.1
      Application - Indoor Use
      Part Features - Provides protection for cables. Slitted for easier install onto a bundle of wires or a pre-assembled harness assembly
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique reffiberrunner-corrugated-loom-tubing-CLT150F-X4
    • コレクションセットElectrical
    • コレクションCable Trays and Horizontal Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2011-02-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード27 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-37 11 13
    • OmniClassタイトルCommunication Cable Trays
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL