製品の公開
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
Keystone Shielded Keystone Jack Module
    Panduit

    Keystone Shielded Keystone Jack Module

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    カテゴリ6A、RJ45、10 Gb / s、8ポジション、8線式キーストーンシールドジャックモジュール


      仕様
      • Specifications
        Performance Level - Category 6A
        Connector Type - Jack Module
        Body Material - Die Cast
        Contact Material - Copper
        Module Type - Keystone
        Wiring Scheme - T568A/T568B
        Shield Type - Shielded (STP)
        Connector 1 Type - RJ45
        Maximum Operating Temperature (°C) - 60
        Maximum Operating Temperature (°F) - 140
        Minimum Operating Temperature (°C) - -10
        Minimum Operating Temperature (°F) - 14
        Resistance Properties - Heat-Resistant
        Standards Met - ANSI/TIA C-568.2-D | ISO 11801
        ETIM Number - EC001121
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 50

      技術仕様
      • Unique refKeystone-Shielded-Keystone-Jack-Module-KJS6X88TC
      • コレクションセットElectronics
      • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2018-12-11
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
      • ETIM コードEC001121
      • ETIM 名Modular connector
      • MasterFormat 2014 コード27 21 00
      • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
      • OmniClassNumber23-19 15 00
      • OmniClassタイトルCommunication Specialties