製品の公開
Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU
Panduit

Horizontal Cable Managers, High Capacity Front and Rear 1 -4 RU

Google翻訳”,
  • 革新的なはめ込み指は、マネージャーの後ろに向かって内側に傾斜し、ネットワークケーブルへの障害物のないアクセスを提供して、移動、追加、および変更を容易にします
  • 大きなフロントフィンガー開口部は、カテゴリ6および10 GbEケーブルに簡単に対応し、設置を迅速化し、メンテナンスコストを削減します
  • 後部ケーブル管理の指の間隔は、アクセス性を高めるために開いたDリングを利用しています
  • ルーティングケーブル用の大容量の水平経路を作成するために使用できます
  • 特許取得済みのフロントとリアのデュアルヒンジカバーにより、カバーを取り外すことなくケーブルにアクセスできます
  • 曲面はケーブルの曲げ半径を維持します
  • パススルーホールにより、前後のケーブル接続が可能になります
  • 内蔵のケーブルリテーナーがケーブルを所定の位置に保持し、移動、追加、変更を容易にします
  • 19インチEIAラックおよびキャビネットにマウント
  • カバー、#12-24およびM6取り付けネジが含まれています
  • デザインは、NetRunner™大容量WMPVHCF45EおよびWMPVHC45E垂直マネージャーの前面にぴったりとフィットします
技術仕様
  • Unique refpanduit-003
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器