製品の公開
N-Type Standard Configured Cabinet
Panduit

N-Type Standard Configured Cabinet

Google翻訳”,
標準構成のキャビネット
•溶接および組み立てられた鉄骨構造
•メンテナンスが簡単な粉体塗装仕上げ
•無限のポジショニングを備えた調整可能なリア機器レール
•内部機器スペース(最大)1070mmキャビネット-995mm(39.1))
•内部機器スペース(最大)1200mmキャビネット-1147mm(45.1))
•ドアにはキー付きスイングハンドルが含まれています
•サイドパネルには、キー付きの1/4回転ラッチが含まれています
•隣接するキャビネット間の最大のアクセス性のためのデュアルヒンジドア
•高密度ケーブル管理フィンガーを備えたキャビネット
•ケーブル入口穴にはプラスチック製のシーリングプラグが装備されています
•ULリストに記載されている1,364kg(3,000ポンド)の静的荷重
•ULリストに記載されている1,136kg(2,500ポンド)の圧延荷重
•組み立てられたキャビネット船、パレットごとに1つ
•ダイナミック/ショックパレット(1,250および2,000ポンド)の定格
•N型キャビネットには、ハードウェアキットが含まれています:#12-24ネジ、ギャングブラケット、グロメットエッジ
•キャスターは別売りです
技術仕様
  • Unique refpanduit-130
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク