製品の公開
Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU
Panduit

Punchdown Patch Panels, Cat 5e, Cat 6 or Cat 6A, Angled, 24 Port, 1RU

Google翻訳”,
  • ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5eおよびISO11801クラスD規格を超える
  • PoEアプリケーションのIEEE802.3afおよびIEEE802.3atの要件を満たします
  • 各ポートは、NEXTおよびRLのパフォーマンスを保証するために100%テストされており、トレーサビリティをサポートするために個別にシリアル化されています
  • 背面パネルの110終端を利用し、各ポートの保持キャップが含まれています
  • 各ポートには、T568AおよびT568B配線方式用に色分けされたユニバーサルラベルが含まれています
  • 優れた性能のために50マイクロインチの金でメッキされた接点
  • 角度付きバージョンでは、パッチコードをパネルの両側に簡単に配線することで高密度の設置が可能になり、水平方向のケーブル管理が不要になります。
  • •終端4ペア、22〜26 AWG、100オーム、単線またはより線ツイストペアケーブル
  • オプションのエクステンダーブラケットを使用して、標準のEIA19"ラックまたは23"ラックにマウントします
  • ポートとパネルを識別するための書き込み領域
  • ラベルとアイコンで明確に識別できます
  • オプションのラベルキット(DPLK24およびDPLK48)には、粘着ラベルホルダーと簡単なラベルが含まれています
技術仕様
  • Unique refpanduit-044
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器