製品の公開
Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black
Panduit

Coupler Patch Panels, Cat 6, Flat, 24 Port or 48 Port, UTP, Black

Google翻訳”,
  • カプラーパネルポートは、6ポジションおよび8ポジションのRJ45パッチコードのプラグアンドプレイ接続を迅速かつ簡単に提供します

  • ツールは必要ありません

  • 100MHzまでの掃引周波数でANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5eおよびすべてのISO118012ndEditionクラスDチャネル標準要件を超えるように設計されています

  • 優れた性能のために50マイクロインチの金でメッキされた接点

  • オプションのラベルとアイコンで明確に識別できます

  • オプションのエクステンダーブラケットを備えた標準のEIA19"ラックまたは23"ラックにマウント
技術仕様
  • Unique refpanduit-053
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器