製品の公開
LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.
Panduit

LDPH10 Hinged, 2-piece Power Rated Raceway with Adh. 8ft.

Google翻訳”,
Pan-Way®タイプLDPHサーフェスレースウェイは、データ、音声、ビデオ、光ファイバー、および/または電力ケーブルをルーティング、保護、および隠蔽するように設計されたシングルチャネルレースウェイです。
  • ULおよびCSA定格600V; UL5AおよびCSAC22.2No.62.1-03規格に適合しています。 FT4定格CE-LVD2006/95/ EC(EN50085-1、EN 50085-2-1)に準拠

  • ツーピースヒンジ設計により、ケーブルを敷設できます

  • 改ざん防止

  • 工場で塗布された接着剤の裏打ちにより、取り付け速度が向上します

  • 表面実装コンセントボックスソリューションまたはPANDUIT®Mini-Com®表面実装ボックスを使用して終了します

すべてのAW(Arctic White)および2メートルと3メートルの製品は、標準アイテムとして北米以外でのみ入手可能です。最小注文数量、在庫、その他の色の在庫については、カスタマーサービスにお問い合わせください。
実際の製品の色については、選択ガイドにある表面レースウェイのカラーチャートを参照してください。
技術仕様
  • Unique refpanduit-091
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションCable Transmission and Reception Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器