製品の公開
PanZone 4-Post Overhead Distribution Rack
Panduit

PanZone 4-Post Overhead Distribution Rack

Google翻訳”,

天井設置型の4ポストラックシステムは、6Uサイズで、スチール製、幅19インチのEIA規格機器に対応します。機器取り付けレールには、#12-24ネジ穴付きの取り付け方式を採用し、ラックユニットのマーキングが施されます。ラックは、様々な奥行きの機器に対応できるよう、前後方向に調整可能です。垂直ケーブルマネージャーとサイドパネルも用意されています。本ユニットは、天井からネジ棒で吊り下げられた支柱タイプの構造用鋼に取り付けられ、ワイヤーバスケットの天井配線、ウォーターフォール、ブラケットと互換性があります。構造は、最大150ポンドの機器とケーブルを支え、接地しやすいように電気的にボンディングされた構造を確保します。

仕様
  • The Revit files include the following part numbers:

    PZLRB4P6
    PZLRB4P6WH

    PZLRB4P6LR
    PZLRB4P6LRWH

技術仕様
  • Unique refpanzone-4-post-overhead-distribution-rack
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク