製品の公開
S-Type Standard Cabinet
Panduit

S-Type Standard Cabinet

Google翻訳”,
Net-Access™Sタイプ標準キャビネット
•溶接および組み立てられた鉄骨構造
•メンテナンスが容易な粉体塗装仕上げ
•無限のポジショニングを備えた調整可能なリア機器レール
•ドアにはキー付きスイングハンドルが含まれています
•サイドパネルには、キー付きの1/4回転ラッチが含まれています
•大規模なケーブルエントリ/ケーブルアクセス
•隣接するキャビネット間の最大のアクセス性のための単一のヒンジドア
•ケーブル入口穴にはプラスチック製のシーリングプラグが装備されています
•ULリストに記載されている1,364kg(3,000ポンド)の静的荷重
•ULリストに記載されている1,136kg(2,500ポンド)の圧延荷重
•組み立てられたキャビネット船、パレットごとに1つ
•ダイナミック/ショックパレット(1,250および2,000ポンド)の定格
•Sタイプキャビネットには、ハードウェアキットが含まれています:#12-24ネジ、ギャングブラケット、グロメットエッジ
•キャスターがプリインストールされています
技術仕様
  • Unique refpanduit-131
  • コレクションセットElectronics
  • コレクションComputer Network Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-02-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク