製品の公開
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4U

    Google翻訳”,

    最大12個のQuickNet™カセット、FAPアダプターパネル、またはFOSMスプライスモジュールを保持します。寸法:6.98 "H x 17.60" W x 16.30 "D(177.0mm x 447.0mm x 414.0mm)

    仕様
    • Overall Depth (In.) 16.3

      Overall Depth (mm) 414

      Overall Height (In.) 6.98

      Overall Height (mm) 177

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    技術仕様
    • Unique refpanduit-fce4u
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-24
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.98
    • 幅(inch)17.6
    • 奥行き(inch)16.3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードPr_80_77_28_21
    • Uniclass2015詳細Data equipment cabinets
    • MasterFormat 2014 コード33 82 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommunications Distribution
    • OmniClassNumber23-19 15 00
    • OmniClassタイトルCommunication Specialties
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL