製品の公開
QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS
Panduit

QuickNet SFQ Cassette - FQ9N-06-03AS

Google翻訳”,

6ファイバー、Quicknet SFQカセット、OS1 / OS2 9 / 125µm、標準損失、デュプレックスSCからMTP、方法A

    仕様
    • Specifications
      Fiber Type - OS2
      Number of Fibers - 6
      Connector 1 Type - SC Duplex
      Connector 2 Type - MPO Male
      Product Type - SFQ Cassette
      Performance Level - OS2
      Compatible Fiber - OS2 9/125µm
      Number of Rack Spaces - NA
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    技術仕様
    • Unique refQuickNet-SFQ-Cassette-FQ9N-06-03AS
    • コレクションセットElectronics
    • コレクションCommunication and Data Processing Equipment
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-08-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)21
    • 幅(mm)106
    • 奥行き(mm)128
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 通信機器
    • UNSPSC名称Data Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • UNSPSC4322
    • Uniclass2015コードPr_70_75_04
    • Uniclass2015詳細Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • MasterFormat 2014 コード27 21 00
    • MasterFormat 2014 タイトルData Communications Network Equipment
    • OmniClassNumber23-37 25 15
    • OmniClassタイトルBroadcasting Communication and Data Processing Equipment