製品の公開
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
Coastal Storm Door
    Panoramic Doors™

    Coastal Storm Door

    Google翻訳”,

    Coastalコレクションは、現代の住宅に洗練された耐久性をもたらします。日常的な沿岸部の優雅さと本格的な嵐への防御力の両方を実現する、2つの専用システムです。Coastal Vista(DP-50)は、ラミネート耐衝撃ガラス、シームレスなボトムウェイトトラック、そしてスライド・ピボット・スタック操作を採用し、内と外の境界を自然に解消します。Coastal Storm(DP-70)はさらに進化し、強化アルミフレーム、6点ロック機構、そしてマイアミ・デイド郡の承認を取得しています。このコレクションは、高速度ハリケーンゾーン(HVHZ)認証を取得しており、猛暑の中でも妥協のない保護力を保証します。

    どちらのモデルでも、広々とした眺望、豊かな風通し、そして開放的な壁面を通したスムーズな動線をお楽しみいただけます。細部へのこだわりが、これらのモデルを際立たせています。Vistaは、耐候性を高めるタングアンドグルーブインターロックを採用。Stormは、構造補強と防塵ガラスにより、風雨や飛来物からの衝撃にも耐えます。右開き、左開き、バタフライスタックなど、様々な設置方法に対応し、建築的なカラーパレットから選べるCoastal Collectionは、お客様のデザインビジョンに柔軟に対応します。穏やかな海辺の午後から嵐のシーズンの真っ只中まで、Coastal Collectionは単なるドアではなく、その眺望は揺るぎないものであり、構造も妥協を許さないという宣言なのです。

    仕様
    • GlassImpact GlassTriple Pane Glass
      Standard Glass
      Max System Width
      48 ft
      48 ft
      48 ft
      Max System Height
      10 ft
      10 ft
      10 ft
      Max Panel Width
      36 in
      36 in
      36 in
      Swing Door One End
      Yes
      Yes
      Yes
      Swing Door Both (Butterfly)
      Yes
      Yes
      Yes
      U-Factor
      0.4
      0.34
      0.38
      SHGC
      0.18
      0.16
      0.17
      Florida Building Code
      FL42307.1


    技術仕様
    • Unique refcoastal-storm-door
    • コレクションセットFolding Doors
    • コレクションAluminum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors