製品の公開
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
Signature Aluminum Door
    Panoramic Doors™

    Signature Aluminum Door

    Google翻訳”,

    コースタル・ストームドアは、美しさと比類のない強度、そして耐衝撃性を兼ね備え、過酷な環境から建物を守ります。ハリケーンの強風、豪雨、飛散する破片など、どんな状況でも、このドアの強化フレームと7点ロック機構により、季節や気温の変化に関わらず、室内の快適さが損なわれることはありません。コースタル・ストームドアは、晴天時の素晴らしい眺望と嵐からの完全な保護を保証するために、厳格な試験に合格しています。

    高速ハリケーンゾーン (HVHZ) 向けのハリケーン認定を受けた唯一の独立型スライド スタック パネル ドア システムである Coastal Storm Door は、フロリダ建築基準 (FBC) の認定を受けており、業界をリードする嵐からの保護を提供します。

    耐久性を重視した設計でありながら、豊富な標準カラーからお選びいただき、自由にカスタマイズしていただけます。コースタルストームドアは、右開き、左開き、バタフライ(両端にドア)の3種類のドア配置からお選びいただけ、機能性とエレガンスを兼ね備えています。

    仕様
    • Max System WidthUnlimited
      Max System Height10 ft
      Max Panel Width40 in
      Swing Door One EndYes
      Swing Door Both (Butterfly)Yes
      U-Factor0.34 - 0.39
      SHGC0.17 -0.18
      Florida Building Code ApprovalFL42251.1
      Certified TemperedKCI-IG-1256-1
    技術仕様
    • Unique refsignature-door
    • コレクションセットFolding Doors
    • コレクションAluminum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-08
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 折れ戸
    • MasterFormat 2014 コード08 35 13
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors