製品の公開
Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU
Parex USA

Parex Standard WaterMaster EIFS, Metal Stud or CMU

Google翻訳”,
Standard WaterMasterは、当社のプレミアム排水EIFシステムです。標準EIFSと同様に、このシステムもEIFSで利用可能な基本レベルのメリットを提供します。エネルギー効率、軽量、用途の広い設計、および経済的な設置。標準のWaterMasterLCRと同様に、このシステムは耐水性のバリアと排水手段を提供します。このシステムは、耐水性バリアが液体で塗布されているため、裂けたり裂けたりする可能性が少ないという点で優れています。この液体で塗布された耐水性バリアは、空調システムがより効率的に動作することを可能にする空気バリアとしても機能します。排水手段は、接着剤の垂直リボンによって実現され、偶発的な湿気に対してより大きな排水面を提供します。

LEED情報をクリックしてください

1 "= R-3.8、2" = R-7.6、3 "= R-11.4、4" = R = -15.2
技術仕様
  • Unique refparex-watermaster-eifs
  • コレクションセットWall Cladding Sheets
  • コレクションExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ