製品の公開
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V
Pass & Seymour

Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

5つ星のうち4.04.0(7 レビュー)
Google翻訳”,


機能と利点
  • ストラップが本体から離れて曲がるのを防ぐために、アセンブリにロックされた耐食性のメッキスチールストラップ。
  • 一体型の真ちゅう製のトリプルワイプ電源接点により、保持力が持続します。
  • 頑丈でコンパクトなデザインにより、設置が簡単で、パフォーマンスが長持ちします。
  • 簡単にアクセスできるブレークオフ、ライン接点接続タブにより、高速で簡単な分割回路配線が可能です。
  • 耐衝撃性のあるナイロンフェイス。
  • 正の導体を封じ込めるために互いに分離された端子コンパートメント。
  • 側面および内部のねじ圧力プレートのバックワイヤは、#14〜#10AWG単線またはより線を受け入れます。
  • すべてのデバイスは、標準の#26オープニングウォールプレートに適合します。
  • トライドライブ端子と取り付けネジ。
  • 自動接地クリップは確実な接地を保証します。
  • 特許の対象については、www.legrand.us/patentsを参照してください。

仕様

一般的な情報
茶色
タイプ:レセプタクル
デューティー:ヘビーデューティー
特別な機能:バック、サイドワイヤー
スタイル:デコレータ

代理店/サードパーティ情報の一覧表示
  • CSAリスト情報:いいえ
  • CULリストいいえ:はい
  • cULus:いいえ
  • cURus:いいえ
  • 連邦仕様:はい
  • ULリスト番号:いいえ
  • UN SPS C:39121406
  • UR:いいえ

寸法
深さ(米国):0.833 "
高さ(米国):3.281 "
幅(米国):1.322 "

技術的な案内
アンペア:15アンペア
ボルト:250V
ACボルト:250
容量:デュプレックス
グレードタイプ:仕様

原産国
原産国:メキシコ

www.legrand.ca/passandseymour
技術仕様
  • Unique refsg-hd-d
  • コレクションセットSwitches and Receptacles
  • コレクションElectrical Receptacles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-03-02
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (7)
5つ星のうち4.9 4.9 (7)
5つ星のうち4.5 4.5 (15)