製品の公開
Pearl Mantels 120-56 Windsor 56-Inch Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 120-56 Windsor 56-Inch Fireplace Mantel

Google翻訳”,
  • 環境に優しいフルマントルピースは、アジアの広葉樹とベニヤの未完成のペイントとステイングレードを囲んでいます。
  • 幅56インチ、高さ42インチのマントルピース開口部の内寸。
  • マンテルの後ろにある11/2"の突起により、大理石やスレートなどの不燃性の素材に簡単に取り付けることができ、付属のスクライブモールディングセットを使用して外観を仕上げ、隙間を隠すことができます。
  • 3個で出荷されます。簡単な取り付けのために、簡単なナットとボルトの組み立てと留め継ぎハンガーボードのセットアップが含まれています。
  • 本物のパールマントルピースを受け取ったことの証拠として、棚の右側を飾るパールインレイを探してください。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 120-56
    Item Weight: 84 pounds
    Product Dimensions: 71.5 x 8 x 57 inches
    Item model number: 120-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Eco-Friendly

技術仕様
  • Unique refPearl-Mantels-120-56-Windsor-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • コレクションセットHome Décor
  • コレクションMantel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
  • 幅(inch)56
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード10 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
  • OmniClassNumber23-19 17 00
  • OmniClassタイトルFireplaces

対応地域

北米
アメリカ合衆国