製品の公開
Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket
Pearl Mantels

Pearl Mantels 870-72-DW Reclaimed Solid Pine 72-Inch Shelf with Bracket

Google翻訳”,
  • 流木仕上げのブラケット付きの再生ソリッドパインシェルフとコーベル。
  • 炉床だけでなく、あらゆる部屋で使用できます。
  • 取り付けブラケットが含まれています。コーベルをブラケットに取り付けるためのネジが含まれています。ブラケットの取り付けについては、専門家にご相談ください。
  • 手作りで、歴史的な過去の特徴である自然な裂け目、結び目、爪の穴を保持しています。
  • それぞれの作品は異なり、手作り、外観、寸法、重量は公開されている情報とは異なる場合があります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: 870-72-DW
    Item Weight: 83 pounds
    Product Dimensions: 74 x 13 x 11 inches
    Item model number: 870-72-DW
    Size: 72 Inch
    Color: Driftwood
    Style: Solid Pine
    Material: Reclaimed Pine
    Included Components: 72-Inch Reclaimed Solid Pine Shelf & Corbels with Bracket, Driftwood Finish

技術仕様
  • Unique refPearl-Mantels-870-72-DW-Reclaimed-Solid-Pine-72-Inch-Shelf-with-Bracket
  • コレクションセットHome Décor
  • コレクションMantel Shelf
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-14
  • エディション1
  • 幅(inch)72
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 建築資材 - その他
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード10 30 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
  • OmniClassNumber23-19 17 00
  • OmniClassタイトルFireplaces

対応地域

北米
アメリカ合衆国