製品の公開
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks
    Pedigo Products

    Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    5つ星のうち4.44.4(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    Pedigo Products P-171-Cストレッチャートランスポート(2つの対角スイベルブレーキロック付き)。

    P-170シリーズの一般的な輸送ストレッチャーは、経済的な患者輸送を提供します
    解決。この非油圧ストレッチャーシリーズは、1³/8インチのヘビーゲージODチューブラーを備えています
    フレーム、連続ラバーバンパー、長寿命、ダブルボールベアリング、静かな8インチスイベルキャスター
    動き、そして便利な手が各コーナーで保持します。ラテックスフリー。

    350ポンド耐荷重

    費用対効果の高い輸送ストレッチャーとして設計

    ヘビーゲージ、13/8インチOD管状フレーム

    同腹子の上部の高さを固定

    全周バンパー

    便利な手が各コーナーを握る

    長寿命ポリウレタン、ダブルボールベアリング、静かな動きのための8"スイベルキャスター

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Overall Length 78"

      350 lbs. weight capacity

      Designed as a cost efficient transport stretcher

      Heavy-gauge, 1 3/8˝ O.D. tubular frame

      Fixed litter top height

      Full perimeter bumper

      Convenient hand holds on each corner

      Long-life polyurethane, double ball bearing, 8" swivel casters for quiet movement

    技術仕様
    • Unique refPedigo-Products-P-171-C-Stretcher-Transport-2-Diagonal-Swivel-Brake-Locks
    • コレクションセットMedical Equipment
    • コレクションStretcher
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)33.25
    • 幅(inch)28
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード11 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPatient Care Equipment
    • OmniClassNumber23-25 49 11 21
    • OmniClassタイトルPatient Stretchers