製品の公開
IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle
Peerless-AV

IBA2AC In-Wall Accessory Box with 125V Duplex Power Receptacle

Google翻訳”,

Peerless-AV の 125V デュプレックス電源レセプタクル付き壁内アクセサリ ボックスを使用すると、ケーブルやコードをほとんど見えなくすることができます。Peerless-AV® 壁マウントと組み合わせると、壁内アクセサリ ボックスは、HDMI や RCA などの見苦しい電源ケーブルや低電圧ケーブルをフラット パネル ディスプレイ、オーディオ コンポーネント、その他のデバイスの背後に隠すための完璧なスクリーン背後ソリューションを提供します。付属のデュプレックス電源モジュールを追加するためのレセプタクル ノックアウトを備えた IBA2AC は、どのような環境でもプロフェッショナルな外観を実現します。

特徴

  • 水平または垂直に配置して、最適な外観を作成します
  • 垂直に配置すると、16インチ(406mm)の木製スタッドセンター間に取り付けられます。
  • ケーブルタイとグロメットが付属しており、整理整頓された仕上がりになります。
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • 洗練されたデザインで外側のケーブルカバーは不要
  • 壁内に配線されたコンポーネントケーブル
  • 薄型設計で、最も薄いマウントやフラットパネルディスプレイの後ろにもフィットします。
  • NEMA 5-15R サージ保護付き 15 アンペア/125 ボルト デュプレックス レセプタクル電源
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 20.50" x 12.50" x 4.50" (520 x 317 x 114mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.17kg)
    • Ship Dimensions; 12.3125 x 4.125 x 20.3125" (312.7 x 104.8 x 515.9mm)
    • UPC Code; 735029275817

    Variant ID: 34322263244931

    Variant SKU: IBA2AC

    Type: Cables / Cable Accessories

技術仕様
  • Unique refiba2ac
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ 北米