製品の公開
IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box
Peerless-AV

IBA3 Recessed Cable Management and Power Storage Accessory Box

Google翻訳”,

Peerless-AV の IBA3 埋め込み型ケーブルおよびストレージ管理ボックスを使用すると、ケーブルやコードがほとんど見えなくなります。Peerless-AV マウントと組み合わせると、壁内アクセサリ ボックスは、フラット パネル ディスプレイ、オーディオ コンポーネント、またはその他のデバイスの背後にある HDMI や RCA などの見苦しい電源ケーブルや低電圧ケーブルを隠すための完璧なディスプレイ背後ソリューションを提供します。デュプレックス電源モジュール (付属していません) を追加するためのレセプタクル ノックアウトを備えた IBA3 は、どのような環境でもプロフェッショナルな外観を実現します。

特徴

  • 薄型設計で、最も薄いマウントやフラットパネルディスプレイの後ろにもフィットします。
  • 壁内に配線されたコンポーネントケーブル
  • 洗練されたデザインで外側のケーブルカバーは不要
  • 厚手の冷間圧延鋼構造
  • ケーブルタイとグロメットが付属しており、整理整頓された仕上がりになります。
  • 垂直に配置すると、16インチ(46mm)の木製スタッドセンターの間に設置されます。
  • より良い位置決めのために水平または垂直に取り付け可能
仕様
  • Product Specs

    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Product Dimensions; 13.10 X 4.35 X 3.76" (333 X 110 X 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2Kg)
    • Ship Dimensions; 11.5 x 5.25 x 21" (292.1 x 133.4 x 533.4mm)
    • UPC Code; 735029275848

    Variant ID: 34322263179395

    Variant SKU: IBA3-W

    Type: Cables / Cable Accessories

技術仕様
  • Unique refiba3
  • コレクションセットAdditional Products
  • コレクションAccessories
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

対応地域

ヨーロッパ 北米