製品の公開
KOP55XHB Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
Peerless-AV

KOP55XHB Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

Google翻訳”,

最新の Peerless-AV® Smart City Kiosk で現在のサイネージをアップグレードしてください。この次世代 Smart City Kiosk を使用すると、動的なデジタル コンテンツをすばやく簡単にリモートで置き換えることができるため、以前の静的なサイネージよりも多くのエンゲージメントを引き出すことができます。洗練されたモダンな美観と親しみやすく使いやすいデザインを組み合わせた Smart City Kiosk は、機能性を最優先にしています。10 ポイント IR タッチ オーバーレイを追加して、インタラクティブな顧客体験を提供することもできます。このキオスクは全天候型で耐久性が高く、長持ちするように作られているため、屋外の要素にも負けません。メンテナンスと設置も簡単で、クレーンやフォークリフトは不要で、メンテナンスのためにディスプレイにすばやくアクセスできます。 Smart City Kiosk には、十分なコンポーネント ストレージと、フル HD1080p 解像度の 55 インチ Xtreme™ 高輝度屋外ディスプレイが搭載されています。直射日光の当たる場所に置いても、旅行、道案内、広告、天気、エンターテイメントなど、デジタル サイネージ コンテンツを共有するときに明るく鮮明な画像が保証されます。

特徴

  • 最大限の柔軟性を提供するため、Peerless-AV® 55インチ(XHB554)Xtreme™高輝度屋外ディスプレイが1台含まれています。
  • IP66定格ディスプレイの完全密閉設計により、水、ほこり、湿気、昆虫などの異物がディスプレイ内に侵入するのを防ぎます。
  • オプションのIRタッチオーバーレイ(KIRP-XHB4-(HT))を追加してインタラクティブキオスクを作成すると、便利なプラグアンドプレイ設計で、指、手袋をした手、スタイラスなど、最大10個のタッチポイントを検出できます。
  • IP55定格のメディアキャビネットは、AVコンポーネントを保管するための専用の広々としたスペースを提供し、内蔵ファンがアクティブ冷却を提供します。
  • ルーバー付きのサイドベントにより、ディスプレイとコンポーネントの換気が可能になり、コードやその他の内部部品を見えないようにして、すっきりとした設置が可能です。
  • 拡張ベースカバーにより、電源とデータを下部中央から配線でき、導管を隠したまますっきりと設置できます。
  • ステンレススチールとアルミニウムのボディに屋外仕様の塗装仕上げを施し、究極の耐腐食性を実現
  • 風速135mphまでテスト済み
  • 洗練された頑丈なデザインはディスプレイを保護し、コンポーネントを保管するための十分なスペースも提供します。
  • お客様の製品ニーズを満たすために、黒またはシルバー、スピーカー付きまたはスピーカーなしでご利用いただけます。
  • KOP55XHB-(S)Aには、屋外での使用でも高品質で歪みのないオーディオ出力を保証する4インチ、100ワットの防水スピーカーが4つ搭載されています。
仕様
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.34" x 84.13" x 9.93" (898 x 2137 x 252mm)
    • KOP55XHB(-S) Product Weight; 283lb (128kg)
    • KOP55XHB-(S)A Product Weight; 305lb (138kg)
    • Finish; Smooth Powder Coat
    • Available Colors KOP55XHB, KOP55XHB-A: Black
    • Available Colors KOP55XHB-S, KOP55XHB-SA; Silver

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); Skid 1 (Kiosk): 48.00" x 90.00" x 40.00" (1219 x 2286 x 1016mm) Skid 2 (Display): 60.00" x 39.00" x 40.00" (1524 x 991 x 1016mm)
    • Package Ship Weight; Skid 1 (Kiosk): KOP55XHB(-S): 243lb (110kg) KOP55XHB-(S)A: 265lb (120kg) Skid 2 (Display): 158lb (72kg)
    • KOP55XHB(-S) Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (1) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, and Instructions
    • KOP55XHB-(S)A Package Contents; Kiosk, Mounting Hardware, (1) Xtreme™ High Bright Outdoor Display, (2) Speakers, (1) Amp, and Instructions

    Variant ID: 42955691884675, 42955691917443, 42955702894723, 42955702927491

    Variant SKU: KOP55XHB, KOP55XHB-S, KOP55XHB-A, KOP55XHB-SA

    Type: Kiosk

技術仕様
  • Unique refkop55xhb
  • コレクションセットKiosk Solutions
  • コレクションPortrait Kiosks
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2024-10-22
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

対応地域

ヨーロッパ 北米