製品の公開
KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
    Peerless-AV

    KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    Google翻訳”,

    最新のPeerless- AV®スマートシティキオスクで、既存のサイネージをアップグレードしましょう。この次世代スマートシティキオスクは、動的なデジタルコンテンツを迅速かつ容易に、そしてリモートから切り替えられるため、従来の静的サイネージよりも多くのエンゲージメントを引き出すことができます。洗練されたモダンなデザインと親しみやすく使いやすいデザインを融合させたスマートシティキオスクは、機能性を最優先に設計しています。10点IRタッチオーバーレイを追加することで、インタラクティブな顧客体験を実現できます。全天候型で耐久性に優れたこのキオスクは、屋外環境にも強い設計です。メンテナンスと設置も容易で、クレーンやフォークリフトは不要です。また、メンテナンスのためにディスプレイに素早くアクセスできる安全な背面ドアも備えています。スマートシティキオスクは、十分なコンポーネントストレージと、フルHD1080p解像度の55インチXtreme™高輝度屋外ディスプレイを搭載しています。直射日光下でも、旅行情報、道案内、広告、天気予報、エンターテイメントなど、デジタルサイネージコンテンツを共有する際に明るく鮮明な画像を保証します。

    製品の特徴

    • 最大限の柔軟性を提供するために、Peerless-AV® 55インチ Xtreme™ 高輝度屋外ディスプレイが1つ含まれています。
    • IP66定格ディスプレイの完全密閉設計により、水、ほこり、湿気、昆虫などの異物がディスプレイ内に侵入するのを防ぎます。
    • オプションのIRタッチオーバーレイ(KIRP-XHB4-(HT))を追加することで、便利なプラグアンドプレイ設計で、指、手袋をした手、スタイラスなど、最大10個のタッチポイントを検出できるインタラクティブキオスクを作成できます。
    • IP55定格のメディアキャビネットは、AVコンポーネントを保管するための専用の広々としたスペースを提供し、内蔵ファンがアクティブ冷却を提供します。
    • ルーバー付きのサイドベントにより、ディスプレイとコンポーネントの換気が可能になり、コードやその他の内部部品を目立たないようにして、すっきりとした設置が可能です。
    • 拡張ベースカバーにより、電源とデータを下部中央から配線でき、導管を隠したまま、すっきりとした設置が可能
    • ステンレススチールとアルミニウムのボディに屋外仕様の塗装仕上げを組み合わせることで、究極の耐腐食性を実現
    • 最大風速135mphまでテスト済み
    • 洗練された頑丈なデザインはディスプレイを保護し、コンポーネントを収納する十分なスペースも提供します。
    • お客様の製品ニーズを満たすために、黒またはシルバー、スピーカー付きまたはスピーカーなしでご利用いただけます。
    仕様
    • Technical Information

      Display Size Supported55"Application/Usage

      • Digital Signage
      • Outdoor
      • Kiosk
      • Advertising
      • Wayfinding
      • Travel
      • Entertainment

      Features

      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Cooling Fan
      • Ventilation Louver
      • Corrosion Resistant
      • Rugged

      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1" Width35.3" Depth9.9" Weight (Approximate)283 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 1x Xtreme™ High Bright Outdoor Display
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB

    技術仕様
    • Unique refsmart-city-kiosk-kop55xhb
    • コレクションセットOutdoor Solutions
    • コレクションOutdoor Kiosks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - TV

    対応地域

    ヨーロッパ 北米