製品の公開
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
    Pella Corporation

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    PellaImperviaの画像ウィンドウは操作できません。開閉しないため、エネルギー効率の向上に役立ちます。オプションの押し出しアルミニウムグリルが断熱ガラスの両側に接着されており、アルミニウムの店先の窓の外観を提供します。きれいで最小限の線により、ガラスがより見やすくなります。これらの窓は、現代のプロジェクトに最適なオプションです。

    • 時代を超えたスタイルと比類のない強度と持続的な耐久性を備えた実績のあるパフォーマンス。
    • -40°Fから180°Fまでの極限までテスト済み。
    • 固定アルミニウムグレージングシステムの柔軟性を提供するように設計されており、エネルギー効率が大幅に向上しています。
    • 手の届きにくい場所でのガラス修理を容易にするための内部再グレージングオプション。
    • 最大143-1/2インチの幅または高さ、最大70平方フィートのサイズで利用可能な固定フレームウィンドウ。
    • パフォーマンスクラスとグレードCW50。
    技術仕様
    • Unique refpella-impervia-fixed-frame-window
    • コレクションセットFixed Windows
    • コレクションPella® Impervia®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維ガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国

    類似製品