製品の公開
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Google翻訳”,

    Megaband®ケーブルラダー、Rejiband®ワイヤーメッシュおよびPemsaband®シートトレイの壁、チャネル、または天井に取り付けられたペンダントへの取り付けに対する頑丈な強化サポート。非常に高い負荷に推奨されます。 300、400、500、600mmの幅で利用できます。鋼製で、溶融亜鉛めっき仕上げです。

    仕様
    • - Suitable for supporting heavy duty loads in industrial intallations and environments.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® wire mesh trays, Pemsaband® sheet trays and Megaband® ladder. A single support for all trays and ladder. Reduction in the number of references.

      - Structural reinforcement, which reduces the twisting and increases the load capacity.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Hot dip galvanised finish (standard UNE-EN ISO 1461), suitable for outdoor installations and in aggressive environments. Corrosion resistance class 6.

    技術仕様
    • Unique refRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • コレクションセットPemsa Support System
    • コレクションSupports and Brackets
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類機械的留め具
    • ETIM コードEC001003
    • ETIM 名Wall- and ceiling bracket for cable support system
    • MasterFormat 2014 コード27 05 29
    • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5090
    • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems
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
    類似製品