製品の公開
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
Omega SPLUS Ceiling Bracket
    Pemsa

    Omega SPLUS Ceiling Bracket

    Google翻訳”,

    天井に取り付けられたRejiband®およびPemsaband®トレイのオメガプロファイルとユニバーサル接続システムによるサポート。固定システムをクリックします。鋼製、事前亜鉛メッキ、溶融亜鉛めっき、BLACK C8高抵抗、仕上げ、ステンレス鋼304および316L幅100、150、200、300、400mmで利用可能

    仕様
    • - Click system allows fast connection of the wire mesh tray without the need of fixings. Greater economy and quick assembly.

      - Universal mounting system compatible with Rejiband® grid trays, Pemsaband® sheet and PVC trays. A single support for all trays. Reduction in the number of references.

      - Reinforced omega profile. Increase support features. Includes plugs and protectors to facilitate installation and safeguard the installer.

      - N Mark of Aenor, in accordance with IEC 61537 and CE conformity to Directive 2014/35 / EU. Fire resistance E90 according to DIN 4102-12.

      - Available in several finishes: pre galvanised, hot dip galvanised, organic mineral BLACK C8 and stainless steel AISI 304 and AISI 316L.

    技術仕様
    • Unique refOmega_SPLUS_Ceiling_Bracket
    • コレクションセットPemsa Support System
    • コレクションSupports and Brackets
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類機械的留め具
    • ETIM コードEC001003
    • ETIM 名Wall- and ceiling bracket for cable support system
    • MasterFormat 2014 コード27 05 29
    • MasterFormat 2014 タイトルHangers and Supports for Communications Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays
    • UniFormatIIコードD5090
    • UniFormatIIタイトルOther Electrical Systems