製品の公開
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Google翻訳”,
    地上設置用のダイキャストアルミニウム照明器具。住宅地や通路のボラード照明に最適です。
    仕様
    • - Designed in two different sizes (500mm and 700mm) with opal diffusing polycarbonate diffuser with double high and low emission) to create a comfortable atmosphere, color temperatures 3,000K, 4,000K and 5,700K and a color rendering index greater than 80 - It has been designed to withstand temperature variations from -20 ° C to + 45 ° C, water and dust penetration up to IP65 degree and shocks up to IK08 degree - ELIA BL is easy to install thanks to the ground anchoring system with 4 blocking plugs - The part numbers listed below with an MOQ require a minimum order quantity. Please consult our sales agents for information on availability, lead times, and volume requirements
    技術仕様
    • Unique refelia-bl
    • コレクションセットResidential
    • コレクションGarden post
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)208
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリカーボネイト
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC000301
    • ETIM 名Luminaire bollard
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 56 33
    • MasterFormat 2014 タイトルWalkway Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
    • OmniClassタイトルLighting Posts

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (28)