製品の公開
HEDO+ FT C/EW

HEDO+ FT C/EW

Google翻訳”,
取り付け後の屋外用ランプ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole-mounting joint for pole Ø 60 mm or 76 mm - Extra-clear flat tempered glass diffuser internally screen-printed - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Electrical connection with outdoor rated plug & socket quick connector (IP66) that allows connection to mains without opening the luminaire. Made in PA66 with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø 12 mm - Light beam obtained by the combination of multiple LED modules - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - NEMA versions are complete with NEMA SOCKET connected to DALI dimmer capable drivers and a watertight short-circuit cap that allows the on-off operation of the luminaire. These versions are designed for mounting SMART-compatible solutions. - Consult factory for other colour temperatures and colour rendering index - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refhedo-plus-ft-cew
  • コレクションセットUrban
  • コレクションUrban light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)565
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 13
  • OmniClassタイトルLighting Poles
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アルジェリア
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アンゴラ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
ウガンダ
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
エジプト
キリバス
イギリス
イエメン
エスワティニ
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
エチオピア
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エリトリア
サモア
エストニア
イラク
ガーナ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
カーボベルデ
ツバル
オーランド諸島
インド
ガボン
トケラウ
オランダ
インドネシア
カメルーン
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
ガンビア
ナウル
キプロス
オマーン
ギニア
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
ギニア・ビサウ
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
セーシェル
合衆国領有小離島