製品の公開
KYRO+1-D76 SR/150

KYRO+1-D76 SR/150

Google翻訳”,
2つのサイズのLED街路灯ランプのシリーズ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing and cap, chemical pre-treated and painted polyester powder coating ISO 9227 - Painted die-cast aluminium pole clamp - Extra clear, tempered, flat glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses grant an optimized light transmission - Optics available: SR/075 for narrow roads with an L/H ratio (road width/pole height) between 0.5 and 0.75; SR/100 for two-lane roads and L/H ratio equal to 1; SR/125 for wide roads and L/H ratio equal to 1.25; SR/150 for wide roads and L/H ratio equal to 1.5 - Aluminium heat sink - High resiliency anti-ageing silicone gasket with high elastic return capacity - Switch splitter automatically disconnects the power supply when the cable cover is opened - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Built-in driver - Stainless steel external screws - Technopolymer component holder bracket reinforced with fiberglass - Gear tray removable without tools - Fully integrated stainless steel aluminium spring clips - KYRO+1 versions are suitable for installation on Ø 42 - Ø 60/62 mm poles, KYRO+1-D76 versions on Ø 76 mm poles, and KYRO+2 versions on Ø 60/62 - Ø 76 mm poles - Integral surge protection device (SPD) against mains overvoltages up to 10 kV - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Compliant with the UNI 10819 standards on light pollution - Provided complete with 1 m cable H07RN-F 2 x 1.5 mm2 and IP66 plug-socket, produced in polyamide with silver-plated brass contacts, for cables Ø 9 - Ø14 mm, that allows connection to the mains without opening the luminaire. - Versions with automatic power reduction available (RPA) - For other colour temperatures and different colour rendering index consult factory - KYRO+ 1/2 versions can be manufactured with all optics available for the series. Consult Factory - CLO (Constant light output) option available. Consult factory - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refkyro-plus-1-d76-sr150
  • コレクションセットUrban
  • コレクションStreetlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)131
  • 幅(mm)275
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • UNSPSC名称Residential street lights
  • UNSPSC39111608
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 19
  • MasterFormat 2014 タイトルRoadway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
  • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アルジェリア
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アンゴラ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
ウガンダ
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
エジプト
キリバス
イギリス
イエメン
エスワティニ
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
エチオピア
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エリトリア
サモア
エストニア
イラク
ガーナ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
カーボベルデ
ツバル
オーランド諸島
インド
ガボン
トケラウ
オランダ
インドネシア
カメルーン
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
ガンビア
ナウル
キプロス
オマーン
ギニア
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
ギニア・ビサウ
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
セーシェル
合衆国領有小離島