製品の公開
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Google翻訳”,
屋内および屋外のLED器具の範囲。
仕様
  • - Polyester powder coated die-cast aluminium housing - Flat tempered transparent, and internally etched glass diffuser for the MIMIK 10 CEILING versions. - Flat, microprismatic tempered glass diffuser, screen printed on the inner surface for MIMIK 10 CEILING TECH - Silicone gasket - LED versions include 220/240 V 50/60 Hz safety transformer - The MIMIK 10 CEILING versions have a lens group made up of high-transmittance technopolymer lenses with different light distribution solutions to perform various specific lighting functions. - The CEILING versions are available with circular lens with narrow beam (C/I). - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refmimik-10-ceiling-tech
  • コレクションセットResidential
  • コレクションExterior ceiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • エディション2
  • 高さ(Mm)65
  • 幅(mm)127
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC002892
  • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC名称Decorative ceiling or flush mount fixture
  • UNSPSC39111521
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 15 19
  • OmniClassタイトルWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア