製品の公開
ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

ROAD [5] MEDIUM 6X3 LED WIDE

Google翻訳”,
銅含有量の少ない EN AB 46100 ダイキャストアルミニウム製のカバー、フレーム、ポールアタッチメントを備えた街路照明装置。
仕様
  • - Polyester powder coated - High-power LED - Printed Circuit Board (PCB) in metal core - Common mode surge protection up to 10kV - With safety switch - Cable plate in PA6.6 + glass fiber - Cable input via PG13.5 cable gland - High reflective aluminium optical system - Tempered flat glass with 4 mm thickness - Opening and closing system with integrated front handle - It can be used up to 50°C of ambient temperature but with reduced currents as indicated in the instruction manual - Suitable for installation both on top of the pole and offset with 5° pitch adjustment
技術仕様
  • Unique refroad-5-medium-6x3-led-wide
  • コレクションセットUrban
  • コレクションStreetlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)215
  • 幅(mm)330
  • 奥行き(mm)690
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 19
  • MasterFormat 2014 タイトルRoadway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
  • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア