製品の公開
SL764+ SM OP

SL764+ SM OP

Google翻訳”,
屋内用LED表面実装照明器具。
仕様
  • - Extruded aluminium profile housing, anodised (EV1) or polyester powder coat, die-cast aluminium end caps, polyester powder coat - Opal PMMA diffuser for optimal light distribution and uniformity - Direct light distribution - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Continuous mounted options and many other configurations are available at www.light-performer.com
技術仕様
  • Unique refsl764-plus-sm-op
  • コレクションセットTechnical indoor
  • コレクションLinear systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)66
  • 幅(mm)2532
  • 奥行き(mm)44
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルPMMA
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11 11 19
  • OmniClassタイトルNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア