製品の公開
SL787+ RE OP

SL787+ RE OP

Google翻訳”,
天井面に取り付けられたLEDランプ。
仕様
  • - Extruded aluminium profile housing, die-cast aluminium end caps, painted - Opal PMMA diffuser for optimal light diffusion and uniformity - Streamlined, simple design with flush end caps - High-quality workmanship of profile connections for a perfect look - High economic efficiency thanks to luminaire efficiencies of up to 159 lm/W - UGR <19 for all luminosities - Through-wiring designed - Simple and convenient lighting installation - Interchangeable lighting inserts - Direct light distribution - Colour rendering index Ra > 80 - Colour tolerance according to MacAdam ≤ 3 SDCM - Includes recessed mounting kit - Many other luminaire designs and strip light configurations are available at www.light-performer.com
技術仕様
  • Unique refsl787-plus-re-op
  • コレクションセットTechnical indoor
  • コレクションLinear systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)110
  • 幅(mm)1412
  • 奥行き(mm)70
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルPMMA
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名Luminaires
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11 11 19
  • OmniClassタイトルNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア