製品の公開
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Google翻訳”,
一連のLED造園屋外ボラードとポールトップランプ。
仕様
  • - Painted die-cast aluminium housing - Anti-aging silicone gasket - External electrical connection with sealed plug-socket QUICK, complete with cable - Waterproof cable gland M25x1.5 for cables Ø 9- Ø 14 mm - Stainless steel external screws - Analogue dimmable HF ballast, 1-10 V - Each LED is coupled with an electronic safety device (NUD) that can by-pass it in case of failure - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Supplied with 1m pre-wired HORNF-5 cable - "CP" versions feature asymmetric light distribution suitable for bicycle and pedestrian pathways - Supplied complete with 220/240 V 50/60 Hz power supply unit. - Complying with the recommendations for glare control and upward light pollution - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refspillo-mini-post
  • コレクションセットUrban
  • コレクションUrban light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-11
  • エディション2
  • 高さ(Mm)1187
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • UNSPSC名称Lighting pole or post and hardware
  • UNSPSC39111609
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 15
  • OmniClassタイトルLighting Posts
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア