製品の公開
STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

STEEL SQUARE 28 - 18 LED I 8°

Google翻訳”,
クラスIのシリーズは、地下の照明器具の深さを減らしました。
仕様
  • - Black painted anodised die-cast aluminium housing - Extra-clear tempered flat glass cover thickness 12 mm - Optic compartment separate from the power compartment for better heat control - Anti-ageing silicone gasket - Precision-cast stainless steel trim - Mains connection device WATER STOP - Built-in driver - Stainless steel locking screws - Recessed box to be ordered separately - Technopolymer recessed box allows water drainage through the WATER DRAIN system. The recessed rough-in kit is also equipped with a removable cover, with two bubble levels inside for quick installation - LED extruded profiles may be oriented independently (+/- 10°) - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique refsteel-square-28-18led-i8
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションInground
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-08-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)119
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000758
  • ETIM 名In-ground luminaire
  • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391116
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 17
  • OmniClassタイトルBuried Uplights
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品