製品の公開
STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

STRIP SQUARE+ INGROUND 800 RGBW

Google翻訳”,
奥行きを短くした埋め込み型照明器具シリーズ。
仕様
  • - Extruded anodised aluminium housing - Toughened, glass diffuser, silk-screened on the inside - Coated die-cast aluminium end caps - Anti-ageing custom moulded silicone sealing gasket(s) - Complete with IP-rated through wiring connection box (WATER-STOP) for cables Ø 5 mm to Ø 13 mm - High heat-dissipating aluminium gear tray for increased inner components lifespan - Built-in driver - Static ON/OFF or dimmable DALI options available - Light colour and brightness dimming adjustable via Tunable White control system - Tunable White (TW) options for dynamic lighting schemes CCT transition from 2700K to 6500K - (DALI DT8) - DMX signal generator for RGBW versions available (ordered separately) - Stainless steel springs for fixing the luminaire to the outer housing - Recessed box to be ordered separately - Through-wiring designed
技術仕様
  • Unique refstrip-square-plus-inground-800-rgbw
  • コレクションセットArchitectural
  • コレクションInground
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)72
  • 幅(mm)802
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000758
  • ETIM 名In-ground luminaire
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 17
  • OmniClassタイトルBuried Uplights

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
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
類似製品