製品の公開
THEOS GLASS MINI SR/150

THEOS GLASS MINI SR/150

Google翻訳”,
LED道路照明ランプのシリーズ。
仕様
  • - Die-cast aluminium housing chemically pre-treated and painted with polyester powder coating - Die-cast aluminium trim ring, polyester-powder painted after chemical surface treatment, fully integrated and hinged to the housing - Die-cast aluminium pole-mounting joint, painted grey, for pole Ø 60 mm or 76 mm - Flat extra clear tempered glass diffuser - High-transparency polycarbonate lenses for best light transmission - Optics available depending on the models: SR/075 for narrow roads with an L/H ratio (road width/pole height) between 0.5 and 0.75; SR/100 for two-lane roads and L/H ratio equal to 1; SR/125 for wide roads and L/H ratio equal to 1.25; SR/150 for wide roads and L/H ratio equal to 1.5 - Anti-aging silicone gasket with high resiliency - Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm - Automatic line isolator switch that cuts off power supply when ring is opened - High efficiency electronic driver - Versions are available with ON-OFF driver and dimmable DALI - Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution - Stainless steel external screws - Complete with supplementary device for protection against network surges of up to 10 kV (DM) - The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in the remote case of LED failures - Versions with automatic power reduction available - All versions are available with 3000K LEDs on request - Other colour temperatures and colour renderings are available upon request - Photometric data measure according to UNI EN 13032-4 and IES LM-79-08
技術仕様
  • Unique reftheos-glass-mini-sr150
  • コレクションセットUrban
  • コレクションStreetlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)193
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)506
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC000062
  • ETIM 名Luminaire for streets and places
  • UNSPSC名称Residential street lights
  • UNSPSC39111608
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 19
  • MasterFormat 2014 タイトルRoadway Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11 21 23
  • OmniClassタイトルStreet and Roadway Lighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア
アイスランド
アゼルバイジャン
アルジェリア
アメリカ領サモア
アイルランド
アフガニスタン
アンゴラ
ウォリス・フツナ
アルバニア
アラブ首長国連邦
ウガンダ
オーストラリア
アンドラ
アルメニア
エジプト
キリバス
イギリス
イエメン
エスワティニ
グアム
イタリア
イギリス領インド洋地域
エチオピア
クック諸島
ウクライナ
イスラエル
エリトリア
サモア
エストニア
イラク
ガーナ
ソロモン諸島
オーストリア
イラン
カーボベルデ
ツバル
オーランド諸島
インド
ガボン
トケラウ
オランダ
インドネシア
カメルーン
トンガ
ガーンジー島
ウズベキスタン
ガンビア
ナウル
キプロス
オマーン
ギニア
ニウエ
ギリシャ
カザフスタン
ギニア・ビサウ
ニューカレドニア
クロアチア共和国
カタール
ケニア
ニュージーランド
サン・マリノ
カンボジア
コートジボワール
ノーフォーク島
ジブラルタル
キルギス
コモロ
バヌアツ
ジャージー島
クウェート
コンゴ
パプアニューギニア
スイス
クリスマス島
コンゴ民主共和国
パラオ
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ココス諸島
サントメ・プリンシペ
ピトケアン諸島
スウェーデン
サウジアラビア
ザンビア
フィジー
スペイン
ジョージア
シエラレオネ
フランス領ポリネシア
スロバキア
シリア
ジブチ
マーシャル諸島
スロベニア
シンガポール
ジンバブエ
ミクロネシア連邦
セルビア
スリランカ
スーダン
北マリアナ諸島
チェコ共和国
タイ
セーシェル
合衆国領有小離島